Belgique - Français

Philips Projecteur GreenSpace Evo

Une solution polyvalente puissante et durable pour les applications de vente au détail

Utilisez le bouton 'configurer maintenant' pour personnaliser votre luminaire ou choisissez l'un des produits préconfigurés ci-dessous.

Produits

Informations sur la famille de produits

Description

Le projecteur GreenSpace Evo est un projecteur puissant et flexible pour le commerce de détail avec un design subtil et neutre. Le boîtier imprimé en 3D est fabriqué à partir d'au moins 65 % de matériaux recyclés ou bio-circulaires, tandis que le dissipateur thermique est composé à 85 % d'aluminium recyclé. En raison de sa conception circulaire, le luminaire est évolutif, réutilisable, entièrement réparable et recyclable. Combiné à sa haute efficacité énergétique, cela fait du GreenSpace Evo un choix de projecteur durable. Les réflecteurs PerfectAccent sont la garantie d'un effet lumineux avec un éclat accru et un confort visuel amélioré pour les clients. La technologie de lentille OptiAccent (FPO) pour maximiser l’intensité lumineuse centrale. GreenSpace Evo est également disponible dans des variantes ultra-efficaces de pointe et s'intègre parfaitement aux rails 3C et DALI, CoreLine Trunking et Maxos fusion. Une personnalisation plus poussée des couleurs et des textures est possible via Philips MyCreation.

Avantages

  • Se fond dans les magasins avec un design épuré et neutre

  • Éclat et confort visuel accru pour les clients avec les réflecteurs PerfectAccent

Caractéristiques

  • Accès sans outil aux optiques, aux LED et à la vitre de protection

  • Réparable et améliorable avec des outils standards

Applications

  • Commerces alimentaires et grandes surfaces
  • Mode
  • Stations-service

Avertissement et sécurité

  • Le nettoyage de l'optique doit être effectué uniquement avec de l'air sous pression. Il est interdit de toucher la LED ou le réflecteur. Pour les zones de préparation des aliments et les zones très poussiéreuses, l'utilisation de la vitre frontale en option est fortement conseillée, car elle peut être nettoyée avec un chiffon en microfibre (sec).

  • Avant toute opération de maintenance, il faut éteindre le luminaire et le laisser refroidir

Téléchargements

Fiche technique

Fiche gamme produits
Localized commercial leaflet Projecteur GreenSpace Evo fr_BE pdf 1.3 MB

Visuels

Family-Photographs-Projecteur GreenSpace Evo
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

Family-IES-Projecteur GreenSpace Evo
Ressources multiples - Software Plugins

Autres

Déclaration environnementale du produit
EPD ST333Y2 double long spothead pdf 1.1 MB
Déclaration environnementale du produit
EPD ST333T short spothead pdf 1.4 MB
Déclaration environnementale du produit
EPD ST333T long spothead pdf 1.2 MB
Déclaration environnementale du produit
EPD ST333X2 double long spothead pdf 1.3 MB
Déclaration environnementale du produit
EPD ST333X2 double short spothead pdf 1.2 MB
Déclaration environnementale du produit
EPD ST333Y2 double short spothead pdf 1.6 MB