Philips Projecteur GreenSpace Evo, 18.8 W, 1900 lm, 3000 K, Sans fil, InterAct Ready, Réflecteur métallique haute réflexion - faisceau semi-extensif 20 à 40°, Noir

ST333T 19S/FMT WIA HMB BK482

Description du produit

Polycarbonate, Noir, Système Interact Ready de pilotes sans fil, 1900 lm, 18.8 W, 101 lm/W, 3000 K, (0.457,0.385), Réflecteur métallique haute réflexion - faisceau semi-extensif 20 à 40°, IP20 | Protection des doigts, IK02 | 0,2 J standard, Classe de sécurité II, Rail 3C

Code de commande: 8720169590809
Code de commande complet: 872016959080900

Caractéristiques

Source lumineuse remplaçable
Oui
Nombre d'appareillages
1 unité
Driver inclus
Oui
Évaluation de la durabilité
Unclassified
Service Tag
Oui
Valeur ajoutée
Performance
Garantie
5 ans

Téléchargements

Fiche technique

Brochure du produit
Localized commercial leaflet 910505104592 fr_BE pdf 377.4 kB

Brochures

Notice de montage
ST333T Installation instruction pdf 1.5 MB

Visuels

Product-Photographs-910505104592_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-910505104592_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - ST333T 19S/FMT WIA HMB BK482 IES
Dialux
ULD File - ST333T 19S/FMT WIA HMB BK482 ULD
Relux
ROLF File - ST333T 19S/FMT WIA HMB BK482 ROLFZ
LDT
LDT File - ST333T 19S/FMT WIA HMB BK482 LDT

Autres

Déclaration environnementale du produit
EPD ST333T short spothead pdf 1.4 MB