Philips Projecteur GreenSpace Evo, UltraEfficient, 18.8 W, 2700 lm, PremiumWhite, 3000 K, CRI>90, DALI, InterAct Ready, Réflecteur métallique haute réflexion - faisceau extensif 40 à 80°, Blanc

ST333T 27S/PW930 UE DIA-VLC HWB WH481

Description du produit

Polycarbonate, Blanc, Système Interact Ready de gradation Dali, compatible communication par la lumière visible, 2700 lm, 18.8 W, 144 lm/W, PremiumWhite, 3000 K, (0.422, 0.386), CRI>90, Réflecteur métallique haute réflexion - faisceau extensif 40 à 80°, IP20 | Protection des doigts, IK02 | 0,2 J standard, Classe de sécurité II, Rail 3C

Code de commande: 8720169590892
Code de commande complet: 872016959089200

Caractéristiques

Source lumineuse remplaçable
Oui
Nombre d'appareillages
1 unité
Driver inclus
Oui
Évaluation de la durabilité
Signify Circle
Service Tag
Oui
Valeur ajoutée
Performance
Garantie
5 ans

Téléchargements

Fiche technique

Brochure du produit
Localized commercial leaflet 910505104602 fr_BE pdf 440.2 kB

Brochures

Notice de montage
ST333T Installation instruction pdf 1.5 MB

Visuels

Product-Photographs-910505104602_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-910505104602_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - ST333T 27S/PW930 UE DIA-VLC HWB WH481 IES
Dialux
ULD File - ST333T 27S/PW930 UE DIA-VLC HWB WH481 ULD
Relux
ROLF File - ST333T 27S/PW930 UE DIA-VLC HWB WH481 ROLFZ
LDT
LDT File - ST333T 27S/PW930 UE DIA-VLC HWB WH481 LDT

Autres

Déclaration environnementale du produit
EPD ST333T short spothead pdf 1.4 MB