Philips Projecteur GreenSpace Evo, 21 W, 2800 lm, 2700 K, Faisceau extensif, Blanc

ST333T 27S/827 PSU WB WH481

Description du produit

Polycarbonate, Blanc, Bloc d’alimentation électrique (Marche/Arrêt), 2800 lm, 21 W, 133 lm/W, 2700 K, (0.458, 0.410), Faisceau extensif, IP20 | Protection des doigts, IK02 | 0,2 J standard, Classe de sécurité II, Rail 3C

Code de commande: 8720169590847
Code de commande complet: 872016959084700

Caractéristiques

Source lumineuse remplaçable
Oui
Nombre d'appareillages
1 unité
Driver inclus
Oui
Évaluation de la durabilité
Signify Circle
Service Tag
Oui
Valeur ajoutée
Performance
Garantie
5 ans

Téléchargements

Fiche technique

Brochure du produit
Localized commercial leaflet 910505104596 fr_BE pdf 251.4 kB

Brochures

Notice de montage
ST333T Installation instruction pdf 1.5 MB

Visuels

Product-Photographs-910505104596_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-910505104596_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - ST333T 27S/827 PSU WB WH481 IES
Dialux
ULD File - ST333T 27S/827 PSU WB WH481 ULD
Relux
ROLF File - ST333T 27S/827 PSU WB WH481 ROLFZ
LDT
LDT File - ST333T 27S/827 PSU WB WH481 LDT

Autres

Déclaration environnementale du produit
EPD ST333T short spothead pdf 1.4 MB