Philips GreenSpace Evo Mini

Un petit projecteur durable au design élégant et subtil

Utilisez le bouton 'configurer maintenant' pour personnaliser votre luminaire ou choisissez l'un des produits préconfigurés ci-dessous.

Produits

Informations sur la famille de produits

Description

GreenSpace Evo Mini est un projecteur d'éclairage durable au design élégant et subtil. Cela fait de ce projecteur un choix idéal dans les secteurs de l'hôtellerie et de la mode. Le boîtier imprimé en 3D est fabriqué à partir d'au moins 65 % de matériaux recyclés ou bio-circulaires, tandis que le dissipateur thermique est composé à 85 % d'aluminium recyclé. En raison de sa conception circulaire, le luminaire est évolutif, réutilisable, entièrement réparable et recyclable. Combiné à une haute efficacité énergétique, cela fait du GreenSpace Evo Mini un choix de projecteur durable. Les nouveaux réflecteurs profonds PerfectAccent garantissent un effet de lumière avec un éclat accru et un confort visuel amélioré. Une personnalisation plus poussée des couleurs et des textures est possible via Philips MyCreation.

Avantages

  • Le design élégant et subtil s'intègre parfaitement dans n'importe quelle installation

  • Éclat et confort visuel accru pour les clients avec les réflecteurs encastrés PerfectAccent

Caractéristiques

  • Accès sans outil aux optiques, aux LED et à la vitre de protection

  • Réparable et améliorable avec des outils standards

Applications

  • Mode
  • Hôtellerie
  • Résidentiel

Avertissement et sécurité

  • Le nettoyage de l'optique doit être effectué uniquement avec de l'air sous pression. Il est interdit de toucher la LED ou le réflecteur. Pour les zones de préparation des aliments et les zones très poussiéreuses, l'utilisation de la vitre frontale en option est fortement conseillée, car elle peut être nettoyée avec un chiffon en microfibre (sec).

  • Avant toute opération de maintenance, il faut éteindre le luminaire et le laisser refroidir

Téléchargements

Fiche technique

Fiche gamme produits
Localized commercial leaflet GreenSpace Evo Mini fr_BE pdf 775.3 kB

Visuels

Family-Photographs-GreenSpace Evo Mini
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

Family-IES-GreenSpace Evo Mini
Ressources multiples - Software Plugins