Philips GreenSpace Evo Mini, 18.8 W, 2200 lm, PremiumColor, 3000 K, CRI>90, Réflecteur métallique haute réflexion - faisceau semi-extensif 20 à 40°, Noir

ST332T 22S/PC930 PSU HMB FG BK402

Description du produit

Polycarbonate, Noir, Bloc d’alimentation électrique (Marche/Arrêt), 2200 lm, 18.8 W, 118 lm/W, PremiumColor, 3000 K, (0.422, 0.386) SDCM <2, CRI>90, Réflecteur métallique haute réflexion - faisceau semi-extensif 20 à 40°, Transparent, Verre, IP20 | Protection des doigts, IK02 | 0,2 J standard, Classe de sécurité II, Rail

Code de commande: 8720169590205
Code de commande complet: 872016959020500

Caractéristiques

Source lumineuse remplaçable
Oui
Nombre d'appareillages
1 unité
Driver inclus
Oui
Évaluation de la durabilité
Signify Circle
Service Tag
Oui
Valeur ajoutée
Performance
Garantie
5 ans

Téléchargements

Fiche technique

Brochure du produit
Localized commercial leaflet 910505104524 fr_BE pdf 303.2 kB

Brochures

Notice de montage
Installation instructions RS320B RS321B pdf 1.4 MB

Visuels

Product-Photographs-910505104524_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-910505104524_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - ST332T 22S/PC930 PSU HMB FG BK402 IES
Dialux
ULD File - ST332T 22S/PC930 PSU HMB FG BK402 ULD
Relux
ROLF File - ST332T 22S/PC930 PSU HMB FG BK402 ROLFZ
LDT
LDT File - ST332T 22S/PC930 PSU HMB FG BK402 LDT