Philips GreenSpace Evo Mini, Projector 5C track, 3D printed, 13.3 W, D65 mm, 1600 lm, PremiumWhite, 4000 K, CRI>90, DALI, InterAct Ready, Réflecteur métallique haute réflexion - faisceau extensif 40 à 80°, Réflecteur PerfectAccent haute efficacité, Gris

ST332T 17S/PW940 DIA HWB FG GR402

Description du produit

Projector 5C track, D65 mm, Polycarbonate, Gris, Système Interact Ready de gradation Dali, 1600 lm, 13.3 W, 119 lm/W, PremiumWhite, 4000 K, (0.374, 0.364) SDCM <2, CRI>90, Réflecteur métallique haute réflexion - faisceau extensif 40 à 80°, Réflecteur PerfectAccent haute efficacité, Transparent, Verre, IP20 | Protection des doigts, IK02 | 0,2 J standard, Classe de sécurité II, Rail

Code de commande: 8720169590182
Code de commande complet: 872016959018200

Caractéristiques

Source lumineuse remplaçable
Oui
Nombre d'appareillages
1 unité
Driver inclus
Oui
Évaluation de la durabilité
Signify Circle
Service Tag
Oui
Valeur ajoutée
Performance
Garantie
5 ans

Téléchargements

Fiche technique

Brochure du produit
Localized commercial leaflet 910505104522 fr_BE pdf 416.9 kB

Brochures

Notice de montage
Installation instructions RS320B RS321B pdf 1.4 MB

Visuels

Product-Photographs-910505104522_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-910505104522_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - ST332T 17S/PW940 DIA HWB FG GR402 IES
Dialux
ULD File - ST332T 17S/PW940 DIA HWB FG GR402 ULD
Relux
ROLF File - ST332T 17S/PW940 DIA HWB FG GR402 ROLFZ
LDT
LDT File - ST332T 17S/PW940 DIA HWB FG GR402 LDT