Philips GreenSpace Evo Mini, Projector 3C track, 3D printed, 11.8 W, D65 mm, 1200 lm, PremiumColor, 3000 K, CRI>90, Sans fil, InterAct Ready, Réflecteur métallique haute réflexion - faisceau intensif 10 à 20°, Réflecteur PerfectAccent haute efficacité, Noir

ST332T 12S/PC930 WIA HNB BK402

Description du produit

Projector 3C track, D65 mm, Polycarbonate, Noir, Système Interact Ready de pilotes sans fil, 1200 lm, 11.8 W, 100 lm/W, PremiumColor, 3000 K, (0.422, 0.386) SDCM <2, CRI>90, Réflecteur métallique haute réflexion - faisceau intensif 10 à 20°, Réflecteur PerfectAccent haute efficacité, IP20 | Protection des doigts, IK02 | 0,2 J standard, Classe de sécurité II, Rail

Code de commande: 8720169590168
Code de commande complet: 872016959016800

Caractéristiques

Source lumineuse remplaçable
Oui
Nombre d'appareillages
1 unité
Driver inclus
Oui
Évaluation de la durabilité
Signify Circle
Service Tag
Oui
Valeur ajoutée
Performance
Garantie
5 ans

Téléchargements

Fiche technique

Brochure du produit
Localized commercial leaflet 910505104520 fr_BE pdf 419.0 kB

Brochures

Notice de montage
Installation instructions RS320B RS321B pdf 1.4 MB

Visuels

Product-Photographs-910505104520_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-910505104520_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - ST332T 12S/PC930 WIA HNB BK402 IES
Dialux
ULD File - ST332T 12S/PC930 WIA HNB BK402 ULD
Relux
ROLF File - ST332T 12S/PC930 WIA HNB BK402 ROLFZ
LDT
LDT File - ST332T 12S/PC930 WIA HNB BK402 LDT