Philips LuxSpace Accent Performance, version coudée

Spots puissants et discrets particulièrement durables

Utilisez le bouton 'configurer maintenant' pour personnaliser votre luminaire ou choisissez l'un des produits préconfigurés ci-dessous.

Produits

Informations sur la famille de produits

Description

Avec la gamme des spots coudés LuxSpace Accent Performance, les commerçants et administrateurs d’immeubles peuvent bénéficier d’une qualité d’éclairage élevée et de l’efficacité énergétique des optiques PerfectAccent, leaders du marché, dans un design neutre et raffiné. Puissante et discrète, la solution LuxSpace Accent offre un flux lumineux élevé dans un format compact. Elle s’intègre et s’installe facilement en raison de ses petites dimensions d’encastrement. La maintenance et le remplacement des optiques sont rapides et ne nécessitent aucun outil. De plus, les spots coudés LuxSpace Performance sont certifiés Circular Lighting et offrent plusieurs intégrations système et options de gradation, en modes filaire et sans fil. Le spot coudé LuxSpace Accent Performance permet la rotation de la tête et une inclinaison bidirectionnelle pour une flexibilité d’orientation maximale. Des recettes LED pour le rayon frais permettent de prolonger la conservation et d’améliorer l’aspect visuel des produits alimentaires, ce qui contribue à augmenter les ventes et à réduire le gaspillage alimentaire. Consultez les pages de notre catalogue pour les boutiques de mode et d’alimentation afin d’en savoir plus sur les éclairages PremiumWhite, PremiumColor, Fresh Meat, Rosé, Frost et Champagne.

Avantages

  • Éclat et confort visuel accru pour les clients avec les optiques PerfectAccent

  • Efficacité inégalée, réduisez votre empreinte carbone et réduisez votre consommation

Caractéristiques

  • Le modèle RS782B offre un flux maximal élevé (6 000 lm) dans un boîtier très compact avec des dimensions d’encastrement limités

  • Disponible avec les réflecteurs PerfectAccent à efficacité élevée

Applications

  • Boutique de station-service
  • Supermarchés et hypermarchés
  • Bureaux et espaces d’accueil

Avertissement et sécurité

  • Toutes les données photométriques sont calculées sans la vitre de protection en option. Le flux doit être réduit de 3,5 % lorsqu’une vitre de protection est utilisée

  • Le nettoyage de l’optique ne doit être effectué qu’avec de l’air comprimé. Il est interdit de toucher la LED ou le réflecteur. Pour les zones de préparation alimentaire et les environnements à taux de poussière élevé, l’utilisation de la vitre de protection en option est fortement recommandée, car elle peut être nettoyée à l’aide d’un chiffon en microfibre (sec)

Téléchargements

Fiche technique

Fiche gamme produits
Localized commercial leaflet LuxSpace Accent Performance, version coudée fr_BE pdf 1.0 MB
Notice de montage
Installation instructions LuxSpace Accent Elbow pdf 755.8 kB

Visuels

Family-Photographs-LuxSpace Accent Performance, version coudée
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

Family-IES-LuxSpace Accent Performance, version coudée
Ressources multiples - Software Plugins

Autres

Déclaration environnementale du produit
EPD Philips LUXSPACE ACCENT PERFORMANCE ELBOW RPO RS782B Ref 910771146524.pdf pdf 741.9 kB