Philips LuxSpace Accent Performance, version coudée, Recessed, 29 W, D155 mm, 4200 lm, 4000 K, Faisceau extensif, Réflecteur PerfectAccent, Blanc, IP20

RS782B 39S/840 PSU-E WB WH

Description du produit

Recessed, D155 mm, Aluminium, Blanc, Blanc de sécurité (RAL9003), Encastré, Bloc d'alimentation externe (Marche/Arrêt), 4200 lm, 29 W, 147 lm/W, 4000 K, (0.382,0.380)<3, Faisceau extensif, Réflecteur PerfectAccent, IP20 | Protection des doigts, IK02 | 0,2 J standard, Classe de sécurité II, 2 connecteurs à poussoir 2 pôles

Code de commande: 8718699979577
Code de commande complet: 871869997957700

Caractéristiques

Source lumineuse remplaçable
Oui
Nombre d'appareillages
1 unité
Driver inclus
Oui
Évaluation de la durabilité
Signify Circle
Service Tag
Oui
Type de lampe
LED
Valeur ajoutée
Premium
Garantie
5 ans

Téléchargements

Fiche technique

Brochure du produit
Localized commercial leaflet 910505101643 fr_BE pdf 320.6 kB

Brochures

Notice de montage
Installation instructions LuxSpace Accent Elbow pdf 755.8 kB

Visuels

Product-Photographs-910505101643_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-910505101643_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - RS782B 39S/840 PSU-E WB WH IES
Dialux
ULD File - RS782B 39S/840 PSU-E WB WH ULD
Relux
ROLF File - RS782B 39S/840 PSU-E WB WH ROLFZ
LDT
LDT File - RS782B 39S/840 PSU-E WB WH LDT