Philips LuxSpace Accent Performance, version coudée, Recessed, 31 W, D155 mm, 3900 lm, 3000 K, CRI>90, Faisceau extensif, Réflecteur PerfectAccent, Noir, IP20
RS782B 39S/930 PSU-E WB BK
Description du produit
Recessed, D155 mm, Aluminium, Noir, Noir de sécurité (RAL9004), Encastré, Bloc d'alimentation externe (Marche/Arrêt), 3900 lm, 31 W, 127 lm/W, 3000 K, (0.434,0.403)<2, CRI>90, Faisceau extensif, Réflecteur PerfectAccent, IP20 | Protection des doigts, IK02 | 0,2 J standard, Classe de sécurité II, 2 connecteurs à poussoir 2 pôles