Philips LuxSpace Accent Performance, version coudée, Recessed, 31 W, D155 mm, 2900 lm, Rosé, 2200 K, Réflecteur métallique haute réflexion - faisceau extensif 40 à 80°, Réflecteur PerfectAccent haute efficacité, Blanc, IP20

RS782B 27S/ROSE PSU-E HWB FG WH

Description du produit

Recessed, D155 mm, Aluminium, Blanc, Blanc de sécurité (RAL9003), Encastré, Bloc d'alimentation externe (Marche/Arrêt), 2900 lm, 31 W, 93 lm/W, Rosé, 2200 K, (0.478,0.382)<2, Réflecteur métallique haute réflexion - faisceau extensif 40 à 80°, Réflecteur PerfectAccent haute efficacité, Transparent, Verre trempé, IP20 | Protection des doigts, IK02 | 0,2 J standard, Classe de sécurité II, 2 connecteurs à poussoir 2 pôles

Code de commande: 8718699979614
Code de commande complet: 871869997961400

Caractéristiques

Source lumineuse remplaçable
Oui
Nombre d'appareillages
1 unité
Driver inclus
Oui
Évaluation de la durabilité
Unclassified
Service Tag
Oui
Type de lampe
LED
Valeur ajoutée
Premium
Garantie
5 ans

Téléchargements

Fiche technique

Brochure du produit
Localized commercial leaflet 910505101647 fr_BE pdf 319.5 kB

Brochures

Notice de montage
Installation instructions LuxSpace Accent Elbow pdf 755.8 kB

Visuels

Product-Photographs-910505101647_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-910505101647_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - RS782B 27S/ROSE PSU-E HWB FG WH IES
Dialux
ULD File - RS782B 27S/ROSE PSU-E HWB FG WH ULD
Relux
ROLF File - RS782B 27S/ROSE PSU-E HWB FG WH ROLFZ
LDT
LDT File - RS782B 27S/ROSE PSU-E HWB FG WH LDT