Philips PowerBalance encastré HC

Luminaire efficace et confortable conçu pour les salles d'opération

Produits

Informations sur la famille de produits

Description

La gamme Philips PowerBalance, performante et confortable, propose désormais une version conçue pour une utilisation en salle d'opération. Passez instantanément d'une lumière blanche de haute qualité à une lumière colorée grâce à des commandes séparées. Avec ses options de lumière verte et ambrée, Philips PowerBalance HC offre un éclairage adapté à diverses interventions chirurgicales. La lumière verte réduit l'éblouissement et la fatigue oculaire et améliore la visibilité pour le personnel médical, tandis que la lumière ambrée contribue à améliorer le contraste entre les différents types de tissus et autres structures anatomiques. Le système Philips PowerBalance HC est facile à installer, économe en énergie et compatible avec une large gamme d'équipements et d'instruments chirurgicaux.

Avantages

  • Lumière confortable et non éblouissante

  • Réglages d'éclairage adaptés à diverses activités

Caractéristiques

  • Optique à faible éblouissement (UGR<19)

  • Lumière blanche neutre de 4000 K avec un excellent rendu des couleurs (IRC 90)

Applications

  • Etablissements de santé
  • Hôpitaux et centres de soin

Avertissement et sécurité

  • Le produit est IPX0 et, à ce titre, n'est pas protégé contre la pénétration d'eau. C'est pourquoi nous recommandons fortement de vérifier de manière appropriée l'environnement dans lequel le luminaire doit être installé.

  • Si les conseils ci-dessus ne sont pas suivis et si les luminaires subissent des infiltrations d’eau, Philips/Signify ne peut pas garantir l’absence de pannes et la garantie du produit deviendra nulle et non avenue.

Téléchargements

Fiche technique

Fiche gamme produits
Localized commercial leaflet PowerBalance encastré HC fr_BE pdf 609.9 kB

Visuels

Family-Photographs-PowerBalance encastré HC
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

Family-IES-PowerBalance encastré HC
Ressources multiples - Software Plugins