Philips PowerBalance encastré HC, Recessed, 53 W, 600x600 mm, VPC, 7000 lm, 4000 K, CRI>90, DALI
RC470B 70S/940 PSD PIP W60L60 VPC
Documents les plus téléchargés
Description du produit
Recessed, 600x600 mm, Visible profile ceiling version, Acier, Blanc, Bloc d'alimentation avec interface DALI, 7000 lm, 53 W, 132 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, CRI>90, Conformité aux normes d’éclairage de bureau à faisceau extensif, Transparent, Polycarbonate, IP20/40 | Protection des doigts, surface d'émission, IK02 | 0,2 J standard, Classe électrique I, Connecteur à poussoir 5 pôles
Caractéristiques
- Nombre d'appareillages
- 1 unité
- Driver inclus
- Oui
- Évaluation de la durabilité
- Unclassified
- Service Tag
- Oui
- Garantie
- 5 ans