Philips PowerBalance encastré HC, Recessed, 38 W, 1200x300 mm, VPC, 4100 lm, 4000 K, CRI>90, DALI

RC470B 41S/940/AM PSD W30L120 VPC

Description du produit

Recessed, 1200x300 mm, Visible profile ceiling version, Acier, Blanc, Bloc d'alimentation avec interface DALI, 4100 lm, 38 W, 108 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, CRI>90, Conformité aux normes d’éclairage de bureau à faisceau extensif, Transparent, Polycarbonate, IP20/40 | Protection des doigts, surface d'émission, IK02 | 0,2 J standard, Classe électrique I, 2 connecteurs à poussoir 5 pôles

Code de commande: 8721103390400
Code de commande complet: 872110339040000

Caractéristiques

Nombre d'appareillages
2 unités
Driver inclus
Oui
Évaluation de la durabilité
Unclassified
Service Tag
Oui
Garantie
5 ans

Téléchargements

Fiche technique

Brochure du produit
Localized commercial leaflet 910505106594 fr_BE pdf 230.0 kB

Brochures

Notice de montage
Powerbalance HC MI pdf 41.3 MB

Visuels

Product-Photographs-910505106594_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-910505106594_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - RC470B 41S/940/AM PSD W30L120 VPC ies 8.4 kB