Philips PowerBalance encastré HC, Recessed, 52 W, 1200x300 mm, VPC, 3600 lm, 4000 K, CRI>90, DALI
RC470B 36S/940/GN PSD W30L120 VPC
Documents les plus téléchargés
Description du produit
Recessed, 1200x300 mm, Visible profile ceiling version, Acier, Blanc, Bloc d'alimentation avec interface DALI, 3600 lm, 52 W, 69 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, CRI>90, Conformité aux normes d’éclairage de bureau à faisceau extensif, Transparent, Polycarbonate, IP20/40 | Protection des doigts, surface d'émission, IK02 | 0,2 J standard, Classe électrique I, 2 connecteurs à poussoir 5 pôles
Caractéristiques
- Nombre d'appareillages
- 2 unités
- Driver inclus
- Oui
- Évaluation de la durabilité
- Unclassified
- Service Tag
- Oui
- Garantie
- 5 ans