Philips Projecteur d’urgence monté en surface DALI
Spot plafonnier d’urgence autonome monté en surface, 3 heures, avec interface DALI
Produits
Informations sur la famille de produits
Description
Nouveau downlight d'urgence monté en surface avec interface DALI permettant aux gestionnaires de bâtiment de contrôler, surveiller et tester l'éclairage d'urgence, ainsi que de produire des rapports de conformité via divers tableaux de bord DALI.
Avantages
Contrôle, gestion et surveillance de tous vos besoins en éclairage en une solution simple
Une vue sur plan d’étage pour les lumières générales et d’urgence qui facilite la mise en service et le dépannage.
Caractéristiques
Conformité à la norme DALI-2 Partie 202 : inclut des pilotes LED certifiés selon la norme DALI-2 Partie 202, garantissant l’interopérabilité entre les composants d’éclairage d’urgence et les autres luminaires contrôlés par DALI.
Tests et Surveillance : comprend des fonctionnalités permettant d’effectuer des tests et de surveiller l’état du système, garantissant que l’éclairage d’urgence est opérationnel et prêt à être utilisé.
Applications
Avertissement et sécurité
La batterie est conçue avec une durée de vie moyenne nominale de 50 000 heures en mode veille. La batterie bénéficie d'une garantie standard de 5 ans, sous réserve que le produit soit entretenu et utilisé conformément aux directives du fabricant et testé selon la norme EN50272.