Philips Projecteur d’urgence monté en surface DALI, Surface-mounted Downlight, 5 W, 6.1 W, 5 W, 222x171mm; H42, 675 lm, 5000 K, IP40, ELD3h, Non maintenu
EM256C SM 7S OA/CO NM3 ELD IP40
Documents les plus téléchargés
Description du produit
Surface-mounted Downlight, 222x171mm; H42, Polycarbonate, Blanc, Blanc de sécurité (RAL9003), Plafond, Applique, 675 lm, 5 W, 110 lm/W, 5000 K, (0.346, 0.356) SDCM<5, CRI70, Transparent, Cache en polycarbonate stabilisé aux UV, IP40 | Protection des fils, IK04 | 0,5 J standard plus, Classe de sécurité II, Connecteur à poussoir 4 pôles, TP(a) diffuser flammability class, Éclairage de secours 3 heures avec interface DALI
Caractéristiques
- Nombre d'appareillages
- 1 unité
- Driver inclus
- Oui
- Évaluation de la durabilité
- Unclassified
- Service Tag
- Non
- Valeur ajoutée
- Performance
- Garantie
- 5 ans