Philips Projecteur d’urgence monté en surface DALI, Surface-mounted Downlight, 4 W, 3.6 W, 4 W, 222x171mm; H42, 415 lm, 5000 K, IP40, ELD3h, Non maintenu

EM252C SM 4S OA/CO NM3 ELD IP40

Nouveau

Description du produit

Surface-mounted Downlight, 222x171mm; H42, Polycarbonate, Blanc, Blanc de sécurité (RAL9003), Plafond, Applique, 415 lm, 4 W, 115 lm/W, 5000 K, (0.346, 0.356) SDCM<5, CRI70, Transparent, Cache en polycarbonate stabilisé aux UV, IP40 | Protection des fils, IK04 | 0,5 J standard plus, Classe de sécurité II, Connecteur à poussoir 4 pôles, TP(a) diffuser flammability class, Éclairage de secours 3 heures avec interface DALI

Code de commande: 8719514880368
Code de commande complet: 871951488036800

Caractéristiques

Nombre d'appareillages
1 unité
Driver inclus
Oui
Évaluation de la durabilité
Unclassified
Service Tag
Non
Valeur ajoutée
Performance
Garantie
5 ans

Téléchargements

Fiche technique

Texte d’appel d’offres
Tender text - EM252C SM 4S OA/CO NM3 ELD IP40 txt 6.2 kB
Brochure du produit
Localized commercial leaflet 912401483615 fr_BE pdf 244.3 kB

Brochures

Notice de montage
Emergency Surface Mounted Downlight DALI,mounting instructionst pdf 5.5 MB

Visuels

Product-Photographs-912401483615_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-912401483615_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - EM252C SM 4S OA/CO NM3 ELD IP40 zip 58.0 kB

Autres

Déclaration environnementale du produit
Emergency Surface Mounted Downlight DALI, EPD pdf 980.8 kB