Philips Enseigne de sortie

Panneaux de sortie conformes avec une autonomie de 3 heures

Produits

Informations sur la famille de produits

Description

La sécurité est importante pour les propriétaires d’immeubles et, par conséquent, disposer d’un éclairage de secours adéquat constitue pour eux une préoccupation majeure. Les panneaux de sortie EM155C et EM159C offrent une solution simple pour un éclairage de secours autonome, entièrement conforme aux réglementations européennes. La batterie au lithium (LiFePO4) présente de nombreux avantages par rapport aux produits à base de nickel, car elle a une durée de vie plus longue, un meilleur comportement de décharge, est produite de manière plus respectueuse du bien-être et peut être recyclée. Des légendes, un kit de montage encastré ainsi qu'un kit de suspension sont disponibles en accessoires.

Avantages

  • Respecte les normes européennes des éclairages de secours.

  • Type de batterie au lithium procurant une durée de vie accrue, une faible auto-décharge et une haute tolérance thermique.

Caractéristiques

  • Éclairage de secours 3 heures

  • Options manuelles et d'autotest

Applications

  • Sortie et urgence
  • Bureaux
  • Commerces
  • Hôtellerie
  • Sites de production

Téléchargements

Fiche technique

Fiche gamme produits
Localized commercial leaflet Enseigne de sortie fr_BE pdf 654.9 kB

Visuels

Family-Photographs-Enseigne de sortie
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

Family-IES-Enseigne de sortie
Ressources multiples - Software Plugins
Collection IES de familles
Photometrics files Exit Signs zip 21.5 kB