Belgique - Français

Philips IP00 | Sans protection, IK04 | 0,5 J standard plus

Description du produit

Philips IP00 | Sans protection, IK04 | 0,5 J standard plus

Code de commande: 8718699799083
Code de commande complet: 871869979908300

Caractéristiques

Code famille lampe
-
Nombre d'appareillages
-
Driver inclus
Non
Type de source lumineuse
-
Garantie
5 ans
Évaluation de la durabilité
Unclassified

Téléchargements

Fiche technique

Brochure du produit
Localized commercial leaflet 912401483523 fr_BE pdf 166.3 kB

Brochures

Notice de montage
Mounting Instruction Recessed KIT pdf 1.4 MB

Visuels

Product-Photographs-912401483523_EU
Ressources multiples - Visuals