Philips Enseigne de sortie, Illuminated emergency exit sign, 3 W, 3 W, 313x212mm; H42 mm, 23 lm, 6500 K, IP20, ELP3h, Maintenu, Non maintenu

EM159C WL/CM EXIT SIGN M3 ELP UP WH

Description du produit

Illuminated emergency exit sign, 313x212mm; H42 mm, Polycarbonate, Blanc, Blanc de sécurité (RAL9003), 23 lm, 3 W, 8 lm/W, 6500 K, 0.33, Transparent, Cache en polycarbonate stabilisé aux UV, IP20 | Protection des doigts, IK03 | 0,3 J, Classe de sécurité II, Connecteur à poussoir 2 pôles, Éclairage de secours 3 heures version Pro

Code de commande: 8718699799045
Code de commande complet: 871869979904500

Caractéristiques

Code famille lampe
-
Nombre d'appareillages
1 unité
Driver inclus
Oui
Évaluation de la durabilité
Unclassified
Type de source lumineuse
LED
Service Tag
Non
Garantie
5 ans

Téléchargements

Fiche technique

Brochure du produit
Localized commercial leaflet 912401483519 fr_BE pdf 947.8 kB

Brochures

Notice de montage
Mounting Instruction EM159C pdf 2.8 MB

Visuels

Product-Photographs-912401483519_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-912401483519_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - EM159C WL/CM EXIT SIGN M3 ELP UP WH zip 3.2 kB