Philips KeyLine Wallmount : applique murale élégante, confortable et adaptable
Découvrez notre nouveau luminaire mural KeyLine ! Fabriqué en aluminium extrudé robuste, ce luminaire est idéal pour éclairer les miroirs des salles de bains. Il est protégé contre les projections d'eau (IP44) et possède des optiques confortables à faible éblouissement. Ce luminaire est équipé d'une technologie LED performante et possède un indice CRI de 90 pour un rendu des couleurs naturel. Avec son design élégant et ses caractéristiques de haute qualité, notre KeyLine est le choix idéal pour vos besoins d'éclairage de salle de bain.
Grande efficacité
Robuste et étanche
Corps en aluminium extrudé
Étanchéité IP44, protection IK06
Le produit est IPX0 et, à ce titre, n'est pas protégé contre la pénétration d'eau. C'est pourquoi nous recommandons fortement de vérifier de manière appropriée l'environnement dans lequel le luminaire doit être installé.
Si les conseils ci-dessus ne sont pas suivis et si les luminaires subissent des infiltrations d’eau, Philips/Signify ne peut pas garantir l’absence de pannes et la garantie du produit deviendra nulle et non avenue.