Description du produit
L900 mm, Aluminium, Blanc RAL 9003, Bloc d'alimentation avec interface DALI, 1800 lm, 15 W, 116 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <3, CRI>90, UGR19, Faisceau semi-intensif, Texturé, Polycarbonate, IP44 | Protection des fils, protection contre les éclaboussures, IK06 | 1 J, Classe électrique I, Connecteur à poussoir 5 pôles