Description du produit
L600 mm, Aluminium, Blanc RAL 9003, Bloc d'alimentation avec interface DALI, 1200 lm, 9 W, 126 lm/W, 4000 K, (0.39, 0.38) SDCM <3, CRI>90, UGR19, Faisceau semi-intensif, Texturé, Polycarbonate, IP44 | Protection des fils, protection contre les éclaboussures, IK06 | 1 J, Classe électrique I, Connecteur à poussoir 5 pôles