Description du produit
L900 mm, Aluminium, Blanc RAL 9003, Bloc d’alimentation électrique (Marche/Arrêt), 1800 lm, 14 W, 128 lm/W, 3000 K, (0.39, 0.38) SDCM <3, UGR19, Faisceau semi-intensif, Texturé, Polycarbonate, IP44 | Protection des fils, protection contre les éclaboussures, IK06 | 1 J, Classe électrique I, Connecteur à poussoir 3 pôles