Belgique - Français

Philips Installation murale Ledinaire Square

La qualité maîtrisée. Installation facile. À chaque fois. La solution fiable et abordable pour tous vos projets

Produits

Informations sur la famille de produits

Description

Les espaces publics et les zones de circulation exigent les solutions d'éclairage les plus fiables – en particulier les parkings couverts, les bureaux, les entrées, les couloirs, les corridors et les escaliers. Avec Philips Ledinaire, vous bénéficiez d'une fiabilité exceptionnelle et bien plus encore. Cette gamme populaire propose une sélection de luminaires LED essentiels que vous pouvez choisir parmi des produits disponibles en stock. Comme notre modèle mural carré Ledinaire WL055V, moderne, qui convient à une grande variété d’applications d’éclairage général. Et tout comme le reste de la gamme Ledinaire, il est conçu selon les normes de haute qualité Philips à un prix très compétitif. Un choix abordable, fiable et économe en énergie pour le montage mural, proposé par la marque leader des LED.

Avantages

  • Qualité et fiabilité Philips

  • LED basse consommation

Caractéristiques

  • Design moderne et simpliste

  • Haute efficacité avec 100lm/W

Applications

  • Parkings couverts
  • Entrées
  • Couloirs
  • Escaliers

Avertissement et sécurité

  • Pour les versions MDU (unité de détection de mouvement) :

  • La couverture du capteur peut varier entre les applications intérieures et extérieures.

Téléchargements

Fiche technique

Fiche gamme produits
Localized commercial leaflet Installation murale Ledinaire Square fr_BE pdf 554.4 kB
Document EcoDesign
EcoDesign pdf 1.9 MB

Visuels

Family-Photographs-Installation murale Ledinaire Square
Ressources multiples - Visuals