Description du produit
374x150 mm, Polycarbonate, Blanc, Bloc d’alimentation électrique (Marche/Arrêt), Détecteur de mouvement et de lumière programmable, 600 lm, 6 W, 100 lm/W, 3000 K, SDCM≤5, Angle d’ouverture de faisceau 110°, Opale, Polycarbonate, IP65 | Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d’eau, IK08 | 5 J protection contre le vandalisme, Classe de sécurité II, Connecteur à poussoir 3 pôles