Description du produit
374x150 mm, Polycarbonate, Blanc, Bloc d’alimentation électrique (Marche/Arrêt), 600 lm, 8 W, 75 lm/W, 3000 K, SDCM≤5, Faisceau extensif, Opale, Polycarbonate, IP65 | Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d’eau, IK08 | 5 J protection contre le vandalisme, Classe de sécurité II, Connecteur à poussoir 5 pôles, Éclairage de secours 3 heures version basique