Description du produit
374x150 mm, Polycarbonate, Blanc, Bloc d’alimentation électrique (Marche/Arrêt), 630 lm, 6 W, 105 lm/W, 4000 K, SDCM≤5, Angle d’ouverture de faisceau 110°, Opale, Polycarbonate, IP65 | Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d’eau, IK08 | 5 J protection contre le vandalisme, Classe de sécurité II, Connecteur à poussoir 3 pôles