Philips CorePro LED spot LV

La solution idéale pour un usage résidentiel

Produits

CorePro LED spot ND 7-50W MR16 827 36D
CorePro LED spot ND 7-50W MR16 827 36D
8718696814710
CorePro LED spot ND 7-50W MR16 830 36D
CorePro LED spot ND 7-50W MR16 830 36D
8718696814772
CorePro LED spot ND 7-50W MR16 840 36D
CorePro LED spot ND 7-50W MR16 840 36D
8718696814796
CorePro LED spot 2.3-20W 827 MR11 36D
CorePro LED spot 2.3-20W 827 MR11 36D
8718699659486
CorePro LED spot ND 2.9-20W MR16 827 36D
CorePro LED spot ND 2.9-20W MR16 827 36D
8719514307049
CorePro LED spot ND 4.4-35W MR16 827 36D
CorePro LED spot ND 4.4-35W MR16 827 36D
8719514307063
CorePro LED spot ND 4.4-35W MR16 840 36D
CorePro LED spot ND 4.4-35W MR16 840 36D
8719514307087

Informations sur la famille de produits

Description

Les LEDspots CorePro conviennent idéalement à l'éclairage par spots et produisent une lumière chaude qui n’est pas sans rappeler celle de l'halogène. Ils sont compatibles avec la plupart des luminaires existants avec des supports MR16 GU5.3 et sont conçus comme un remplacement des spots halogènes. Les lampes LEDlamps permettent de réaliser d'impressionnantes économies d'énergie et de réduire les coûts de maintenance.

Avantages

  • Lumière blanche chaude

  • Jusqu'à 80% d'économies d'énergie par rapport aux lampes halogènes

Caractéristiques

  • Remplacement aisé

  • Durée de vie de 15 000 heures

Applications

  • Hôtels, restaurants, bars, cafés, musées, magasins
  • Halls d'entrée, couloirs, escaliers, toilettes, espaces d'accueil, expositions, vitrines

Téléchargements

Fiche technique

Fiche gamme produits
Localized commercial leaflet CorePro LED spot LV fr_BE pdf 423.4 kB

Visuels

Family-Photographs-CorePro LED spot LV
Ressources multiples - Visuals
Vidéo
MASTER LEDspot LV mp4 130.7 MB
Image de l’emballage
Packaging Image tif 20.3 MB

Logiciel plug-ins

Family-IES-CorePro LED spot LV
Ressources multiples - Software Plugins