Philips CorePro, LEDspot, MR16, 20 W, GU5.3, 2700 K, 230 lm, CRI 80, 15000 h, Verre

CorePro LED spot ND 2.9-20W MR16 827 36D

Description du produit

CorePro, LEDspot, MR16, 20 W, GU5.3, 2700 K, 230 lm, CRI 80, 15000 h, Verre, 79.00 lm/W, EEL F, PF 0.6, RG1, IP20

Code de commande: 8719514307049
Code de commande complet: 871951430704900

Caractéristiques

Culot
GU5.3
Durée de vie nominale
15.000 h
Nombre de cycles d'allumage
50.000
Type de lampe
LEDspot
Référence de mesure de flux
Narrow Cone
Garantie
2 ans

Téléchargements

Fiche technique

Label d’efficacité énergétique
Energy Efficiency Label 929002494502 pdf 67.1 kB
Fiche produit
Product Information Sheet pdf 179.0 kB
Brochure
PHL low voltage LED lamp EU dimmer compatibility list professional pdf 1.1 MB
Brochure du produit
Localized commercial leaflet 929002494502 fr_BE pdf 304.3 kB

Visuels

Product-Photographs-929002494502_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-929002494502_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - CorePro LED spot ND 2.9-20W MR16 827 36D IES 5.4 kB

Autres

Déclaration environnementale du produit
EPD-Philips-CorePro-LEDspot-LV-COMF-3272-Ref-929002494602 pdf 693.1 kB