Philips CorePro, LEDspot, MR11, 20 W, GU4, 2700 K, 184 lm, CRI 80, 25000 h, Verre

CorePro LED spot 2.3-20W 827 MR11 36D

Description du produit

CorePro, LEDspot, MR11, 20 W, GU4, 2700 K, 184 lm, CRI 80, 25000 h, Verre, 80.00 lm/W, EEL F, PF 0.6, RG1, IP20

Code de commande: 8718699659486
Code de commande complet: 871869965948600

Caractéristiques

Culot
GU4
Durée de vie nominale
25.000 h
Nombre de cycles d'allumage
50.000
Type de lampe
LEDspot
Référence de mesure de flux
Narrow Cone
Garantie
2 ans

Téléchargements

Fiche technique

Label d’efficacité énergétique
Energy Efficiency Label 929002066402 pdf 66.2 kB
Fiche produit
Product Information Sheet pdf 193.7 kB
Brochure
PHL low voltage LED lamp EU dimmer compatibility list professional pdf 1.1 MB
Brochure du produit
Localized commercial leaflet 929002066402 fr_BE pdf 278.8 kB

Visuels

Product-Photographs-929002066402_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-929002066402_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - CorePro LED spot 2.3-20W 827 MR11 36D IES 50.0 kB