Philips MASTER, LEDspot, MR16, 50 W, GU5.3, 3000 K, 621 lm, CRI 80, 15000 h, Verre

CorePro LED spot ND 7-50W MR16 830 36D

Description du produit

MASTER, LEDspot, MR16, 50 W, GU5.3, 3000 K, 621 lm, CRI 80, 15000 h, Verre, 88 lm/W, EEL F, PF 0.8, IP20

Code de commande: 8718696814772
Code de commande complet: 871869681477200

Caractéristiques

Culot
GU5.3
Durée de vie nominale
15.000 h
Nombre de cycles d'allumage
50.000
Type de lampe
LEDspot
Référence de mesure de flux
Narrow Cone
Garantie
5 ans

Téléchargements

Fiche technique

Label d’efficacité énergétique
Energy Efficiency Label 929001904902 pdf 66.9 kB
Fiche produit
Product Information Sheet pdf 181.0 kB
Brochure
PHL low voltage LED lamp EU dimmer compatibility list professional pdf 1.1 MB
Brochure du produit
Localized commercial leaflet 929001904902 fr_BE pdf 297.0 kB

Visuels

Product-Photographs-929001904902_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-929001904902_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - CorePro LED spot ND 7-50W MR16 830 36D ies 10.2 kB

Autres

Déclaration environnementale du produit
EPD-Philips-CorePro-LEDspot-LV-COMF-3272-Ref-929002494602 pdf 693.1 kB