Belgique - Français

Philips Tube LED MASTER Value EM/Secteur T8

Pour une combinaison optimale de valeur et de performance

Produits

Informations sur la famille de produits

Description

Solution LED performante, le tube LED professionnel MASTER Value est idéal pour remplacer les lampes fluorescentes T8 utilisant un ballast EM ou pour une installation directement sur le secteur. Ce produit offre une combinaison optimale de valeur et de performance, pour une utilisation dans toutes les applications d'éclairage général, de bureau, d'industrie, de vente au détail et d'hôtellerie. La conception unique de ce tube lumineux LED T8 offre une large compatibilité, une sécurité et une installation rapide, ainsi que des économies d'énergie instantanées.

Avantages

  • Rénovation simple et facile à installer

  • Performances fiables et excellent rapport qualité-prix

Caractéristiques

  • Solution de remplacement des lampes T8 existantes sur ballast EM ou raccordement secteur

  • > 50 % d'économies d'énergie par rapport aux tubes fluorescents jusqu'à 160 lm/W

Applications

  • Bureaux
  • Commerces
  • Halls industriels et entrepôts
  • Parkings

Téléchargements

Fiche technique

Fiche gamme produits
Localized commercial leaflet Tube LED MASTER Value EM/Secteur T8 fr_BE pdf 378.7 kB

Visuels

Family-Photographs-Tube LED MASTER Value EM/Secteur T8
Ressources multiples - Visuals
Vidéo
Learn how to install LEDtubes to direct mains mp4 7.9 MB
Vidéo
Learn how to install LEDtubes to Electro Magnetic ballast mp4 6.3 MB
Vidéo
Get to know Philips LED tubes mp4 19.7 MB

Logiciel plug-ins

Family-IES-Tube LED MASTER Value EM/Secteur T8
Ressources multiples - Software Plugins