Philips MASTER Value, LEDtube, T8, EM/Secteur, 600 mm, 220-240 V, 8 W, 18W TL-D, 6500 K, 1050 lm, CRI 80, 60000 h

MAS LEDtube VLE 600mm HO 8W 865 T8

Description du produit

MASTER Value, LEDtube, T8, EM/Secteur, 600 mm, 220-240 V, 8 W, LED alternative to 18W TL-D, 6500 K, 1050 lm, CRI 80, 60000 h, 131 lm/W, EEL E, G13, Verre, 0 %, 600 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Code de commande: 8718699646837
Code de commande complet: 871869964683700

Caractéristiques

Culot
G13
Durée de vie nominale
60.000 h
Nombre de cycles d'allumage
200.000
Type de lampe
LEDtube
Référence de mesure de flux
Sphere
Garantie
5 ans

Téléchargements

Fiche technique

Label d’efficacité énergétique
Energy Efficiency Label 929002021302 pdf 67.3 kB
Fiche produit
Product Information Sheet pdf 249.0 kB
Brochure du produit
Localized commercial leaflet 929002021302 fr_BE pdf 640.2 kB

Brochures

Notice de montage
online QIG for 324166174411 MAS Corepro LEDtube pdf 491.8 kB

Visuels

Product-Photographs-929002021302_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-929002021302_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - MAS LEDtube VLE 600mm HO 8W 865 T8 IES 3.2 kB

Autres

Déclaration environnementale du produit
EPD-Philips-MASTER-Value-LEDtube-EM-Mains-T8-COMF-7389584-Ref-929002021202-EPD pdf 681.6 kB