Philips MASTER Value, LEDtube, T8, EM/Secteur, 1200 mm, 220-240 V, 14 W, 36W TL-D, 3000 K, 2000 lm, CRI 80, 60000 h

MAS LEDtube VLE 1200mm HO 14W 830 T8

Description du produit

MASTER Value, LEDtube, T8, EM/Secteur, 1200 mm, 220-240 V, 14 W, LED alternative to 36W TL-D, 3000 K, 2000 lm, CRI 80, 60000 h, 142.00 lm/W, EEL D, G13, Verre, 1200 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Code de commande: 8718699646851
Code de commande complet: 871869964685100

Caractéristiques

Culot
G13
Durée de vie nominale
60.000 h
Nombre de cycles d'allumage
200.000
Type de lampe
LEDtube
Référence de mesure de flux
Sphere

Téléchargements

Fiche technique

Label d’efficacité énergétique
Energy Efficiency Label 929002021402 pdf 67.0 kB
Fiche produit
Product Information Sheet pdf 243.4 kB
Brochure du produit
Localized commercial leaflet 929002021402 fr_BE pdf 629.4 kB

Brochures

Notice de montage
online QIG for 324166174411 MAS Corepro LEDtube pdf 491.8 kB

Visuels

Product-Photographs-929002021402_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-929002021402_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - MAS LEDtube VLE 1200mm HO 14W 830 T8 ies 76.3 kB

Autres

Déclaration environnementale du produit
EPD-Philips-MASTER-Value-LEDtube-EM-Mains-T8-COMF-7389584-Ref-929002997702-EPD pdf 693.6 kB