Philips MASTER LEDtube T5 UltraEfficace

Pour des performances et une durabilité optimales

Produits

Informations sur la famille de produits

Description

Le Philips MASTER LEDtube UltraEfficient T5 Mains offre une solution à très haute efficacité énergétique pour les remplacements FL-vers-LED comme LED-vers-LED. Elle prend en charge l'installation par câblage direct. Avec un flux lumineux élevé de 3500 lm, elle peut remplacer les lampes T5 HE et HO. Dotée d'une longue durée de vie de 70 000 heures, elle offre une meilleure qualité de lumière et des performances durables.

Avantages

  • Excellentes performances en termes économies d’énergie, jusqu’à 28 % par rapport à un T5 LED standard et jusqu’à 61 % par rapport à un tube fluorescent TL5

  • Performances fiables jusqu'à 70 000 heures

Caractéristiques

  • La très grande efficacité permet atteint une efficacité énergétique de classe B

  • Remplacement des lampes T5 actuelles : fonctionne sur secteur

Applications

  • Bureaux, établissements scolaires et commerces
  • Industrie et entrepôts

Téléchargements

Fiche technique

Fiche gamme produits
Localized commercial leaflet MASTER LEDtube T5 UltraEfficace fr_BE pdf 202.0 kB

Visuels

Family-Photographs-MASTER LEDtube T5 UltraEfficace
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

Family-IES-MASTER LEDtube T5 UltraEfficace
Ressources multiples - Software Plugins