Philips MASTER, LEDtube, T5, Secteur, 1200 mm, 18.9 W, 54W TL5 HO, 4000 K, 3500 lm, CRI 80, 70000 h

MAS LEDtube 1200mm UE 18.9W 840 T5 EELB

Description du produit

MASTER, LEDtube, T5, Secteur, 1200 mm, 18.9 W, LED alternative to 54W TL5 HO, 4000 K, 3500 lm, CRI 80, 70000 h, 185 lm/W, EEL B, G5, Verre, 0 %, 1200 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Code de commande: 8721103138071
Code de commande complet: 872110313807100

Caractéristiques

Culot
G5
Durée de vie nominale
70.000 h
Nombre de cycles d'allumage
200.000
Type de lampe
LEDtube
Référence de mesure de flux
Sphere
Garantie
5 ans

Téléchargements

Fiche technique

Label d’efficacité énergétique
Energy Efficiency Label 929004351902 pdf 68.9 kB
Fiche produit
Product Information Sheet pdf 179.5 kB
Brochure du produit
Localized commercial leaflet 929004351902 fr_BE pdf 648.1 kB

Brochures

Notice de montage
Philips MASTER LEDtube T5 UltraEfficient Installation Guide pdf 4.3 MB

Visuels

Product-Photographs-929004351902_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-929004351902_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - MAS LEDtube 1200mm UE 18.9W 840 T5 EELB IES 8.2 kB
LDT
LDT File - MAS LEDtube 1200mm UE 18.9W 840 T5 EELB ldt 9.3 kB

Autres

Déclaration environnementale du produit
EPD_HUB-EPD-Philips-MASTER-LEDtube-T5-UltraEfficient--Ref-929004351902 (1) pdf 1021.1 kB