Philips MASTER, LEDtube, T5, Secteur, 1500 mm, 18.9 W, 49W TL5 HO, 4000 K, 3500 lm, CRI 80, 70000 h

MAS LEDtube 1500mm UE 18.9W 840 T5 EELB

Description du produit

MASTER, LEDtube, T5, Secteur, 1500 mm, 18.9 W, LED alternative to 49W TL5 HO, 4000 K, 3500 lm, CRI 80, 70000 h, 185 lm/W, EEL B, G5, Verre, 0 %, 1500 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Code de commande: 8721103138118
Code de commande complet: 872110313811800

Caractéristiques

Culot
G5
Durée de vie nominale
70.000 h
Nombre de cycles d'allumage
200.000
Type de lampe
LEDtube
Référence de mesure de flux
Sphere
Garantie
5 ans

Téléchargements

Fiche technique

Label d’efficacité énergétique
Energy Efficiency Label 929004352102 pdf 69.0 kB
Fiche produit
Product Information Sheet pdf 179.6 kB
Brochure du produit
Localized commercial leaflet 929004352102 fr_BE pdf 638.8 kB

Brochures

Notice de montage
Philips MASTER LEDtube T5 UltraEfficient Installation Guide pdf 4.3 MB

Visuels

Product-Photographs-929004352102_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-929004352102_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - MAS LEDtube 1500mm UE 18.9W 840 T5 EELB IES 8.2 kB
LDT
LDT File - MAS LEDtube 1500mm UE 18.9W 840 T5 EELB ldt 9.3 kB

Autres

Déclaration environnementale du produit
EPD_HUB-EPD-Philips-MASTER-LEDtube-T5-UltraEfficient-Ref-929004352102 (1) pdf 1021.0 kB