Philips CoreLine Tempo Medium
Une solution de remplacement 1:1 pour chaque projet où la lumière compte vraiment
Produits
| Produit | Comparer | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
134 | 12.000 | 4000 | 70 | 90 | |||
144 | 8.000 | 4000 | 70 | 57 | |||
137 | 12.000 | 4000 | 70 | 90 | |||
148 | 8.000 | 4000 | 70 | 57 | |||
137 | 16.000 | 4000 | 70 | 117 | |||
140 | 16.000 | 4000 | 70 | 117 |
Informations sur la famille de produits
Description
Le projecteur CoreLine Tempo Medium tient la promesse de la famille CoreLine avec des projecteurs innovants, faciles à utiliser et de haute qualité. La gamme limitée d’options permet de trouver facilement le meilleur remplacement « lux par lux » pour les éclairages conventionnels et le remplacement direct des lampes à décharge 100 W et 150 W. Le projecteur CoreLine Tempo Medium propose des flux lumineux pour couvrir de nombreux domaines d’application ainsi qu’un choix d’optiques asymétriques et symétriques hautes performances. L’installation du projecteur à LED est facilitée grâce à la lyre de montage universel en U et au connecteur externe rapide à 3 pôles. C’est une solution d’éclairage idéale pour les espaces extérieurs tels que les zones industrielles/commerciales, les parkings, etc...
Avantages
Les mêmes niveaux d’éclairage que votre solution conventionnelle existante tout en réalisant des économies d'énergie
Facile à utiliser
Caractéristiques
Toutes les distributions lumineuses standard de la plateforme LEDGine-O, flux lumineux de 8 000 lm à 16 000 lm
Options de traitement bord de mer et de protection spéciale piscine disponibles