Philips CoreLine Trunking

CoreLine Trunking gen2 – Les lignes lumineuses LED innovantes n'ont jamais été aussi simples

Utilisez le bouton 'configurer maintenant' pour personnaliser votre luminaire ou choisissez l'un des produits préconfigurés ci-dessous.

Produits

Informations sur la famille de produits

Description

CoreLine Trunking gen2 est un système de rail conçu pour offrir une grande simplicité. Il est disponible dans différents packs de flux, longueurs et formes de faisceaux pour s'adapter à chaque projet et application. Facile à utiliser et à intégrer avec des spots et des capteurs, CoreLine Trunking gen2 fournit un éclairage de haute qualité avec une protection supplémentaire contre les infiltrations accidentelles d'eau. Ce système innovant est également facile à assembler et à installer pour des rénovations et des réaménagements plus rapides.

Avantages

  • Conception optimisée, efficace et effet lumineux

  • Éclairage constant et de haute qualité - pas d’artefacts de couleur sur l’angle ou de stries

Caractéristiques

  • Architecture simple couche intuitive - seulement 2 12NC nécessaires pour créer une ligne

  • Choix de 3 longueurs, chacune avec 3 flux

Applications

  • Détaillants alimentaires et grands détaillants
  • Entrepôts
  • Sites de production

Téléchargements

Fiche technique

Fiche gamme produits
Localized commercial leaflet CoreLine Trunking fr_BE pdf 348.7 kB
Notice de montage
Installation instructions Coreline 2.5 pdf 840.9 kB
Notice de montage
Installation instruction LL240XI EL pdf 2.1 MB
Document EcoDesign
EcoDesign pdf 329.9 kB

Visuels

Family-Photographs-CoreLine Trunking
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

Family-IES-CoreLine Trunking
Ressources multiples - Software Plugins

Autres

Déclaration environnementale du produit
EPD-CoreLine-trunking-Gen2.5-LL242X-Ref-910925871831 pdf 936.9 kB
Déclaration environnementale du produit
EPD-CoreLine-trunking-Gen2.5-LL241X-Ref-910925871830 pdf 1003.3 kB
Déclaration environnementale du produit
EPD-CoreLine-trunking-Gen2.5-LL243X-Ref-910925871832 pdf 1003.3 kB