Philips CoreLine Réglette

CoreLine Réglette : pour chaque projet où la lumière compte vraiment

Produits

Informations sur la famille de produits

Description

La gamme CoreLine Réglette s'inscrit dans la continuité de l'offre CoreLine : des luminaires de haute qualité, innovants, simple et rapide à installer. L'architecture Produit de cette nouvelle génération de CoreLine Réglette permet la création, facile et sans outils, de lignes lumineuses allant jusqu'à 10 réglettes. CoreLine Réglette offre en outre un éclairage homogène et uniforme ainsi qu'un excellent confort lumineux. Disponible en version connectée Interact Pro ready, CoreLine Réglette peut, couplée à l'utilisation de la passerelle Interact pro, être facilement paramétrée et pilotée via une application Smartphone intuitive.

Avantages

  • Coûts d'exploitation réduits grâce à une faible consommation et une longue durée de vie

  • Solution idéale au remplacement des réglettes conventionnelles : strict équivalent en terme de longueur et de flux

Caractéristiques

  • Efficacité énergétique et longue durée de vie : jusqu'à 136 lm/W et une durée de vie de 50 000 heures L85

  • Nombreuses options disponibles : 4 longueurs (L600 / 1200 /1500 / 1800mm), flux jusqu'à 10 000 lm, 2 températures de couleurs disponibles (3000K - 4000K)

Applications

  • Espace de production industrielle, ateliers et environnements techniques
  • Zones d'assemblage
  • Réserves
  • Eclairage en corniche

Avertissement et sécurité

  • Le produit est certifié IP20 et, en tant que tel, n’est pas protégé contre les infiltrations d'eau. Par conséquent, nous recommandons vivement de contrôler de manière appropriée l’environnement dans lequel le luminaire doit être installé.

  • Si les conseils ci-dessus ne sont pas suivis et que les luminaires sont soumis à des infiltrations d’eau, Philips/Signify ne peut pas garantir l’absence de pannes et la garantie du produit deviendra nulle et non avenue.

Téléchargements

Fiche technique

Fiche gamme produits
Localized commercial leaflet CoreLine Réglette fr_BE pdf 858.0 kB
Document EcoDesign
EcoDesign pdf 1.2 MB

Visuels

Family-Photographs-CoreLine Réglette
Ressources multiples - Visuals
Fichier Revit
CoreLine_Batten-RFA.zip zip 3.4 MB
Vidéo
The Philips CoreLine family range video gives an overview of the luminaires available and highlights new products, benefits and application areas. mp4 151.8 MB
Vidéo
CoreLine Batten BN126C All-in installation video mov 138.8 MB

Logiciel plug-ins

Family-IES-CoreLine Réglette
Ressources multiples - Software Plugins
Collection IES de familles
CoreLine batten All_in portfolio photometrics zip 88.1 kB