Philips HF-Performer III TL5

Solution à haute efficacité énergétique

Produits

Informations sur la famille de produits

Description

Le ballast HF-Performer III TL5 est un ballast électronique haute fréquence compact et durable pour lampes fluorescentes TL5 et TL5 Eco. Il convient idéalement aux applications exigeant une efficacité énergétique élevée. La gamme HF-Performer III se caractérise par une conception robuste, est conforme à toutes les normes internationales de sécurité et de performances qui s'appliquent et présente une efficacité énergétique élevée (IEE CELMA A2 BAT).

Avantages

  • Des économies optimales peuvent être réalisées en utilisant le HF-PIII avec des lampes TL5 ECO (solution système).

  • Le démarrage programmé permet d'allumer/éteindre la lampe sans affecter sa durée de vie utile.

Caractéristiques

  • Durée de vie de 50 000 heures à une température de coffret maximale et plus de 60 000 commutations allumage/extinction sur une lampe

  • Démarrage avec préchauffage sans clignotement programmé (<1,0 s) permettant des allumages et des extinctions sans réduction de la durée de vie utile de la lampe

Applications

  • Utilisé avec des systèmes de contrôle à détection de mouvement tels que Philips OccuPlus
  • Applications d'intérieur telles qu'immeubles de bureaux, hôpitaux, supermarchés, grands magasins, locaux industriels et établissements scolaires
  • Applications d'extérieur de classe I, par exemple pour les sites industriels et les parkings

Téléchargements

Fiche technique

Fiche gamme produits
Localized commercial leaflet HF-Performer III TL5 fr_BE pdf 634.1 kB

Visuels

Family-Photographs-HF-Performer III TL5
Ressources multiples - Visuals