Philips HF-P 149 TL5 HO III 220-240V 50/60Hz IDC

Description du produit

Philips HF-P 149 TL5 HO III 220-240V 50/60Hz IDC

Code de commande: 8711500881977
Code de commande complet: 872790086319200

Caractéristiques

Tension d'entrée
220 à 240 V
Fréquence linéaire
50 to 60 Hz
Fréquence d'entrée
50 à 60 Hz
largeur d'impulsion du courant d'appel
0,25 ms
Pic de courant d'appel (max.)
24 A
Nombre de produits sur disjoncteur (16 A type B) (nom.)
28

Téléchargements

Fiche technique

Brochure du produit
Localized commercial leaflet 913713028066 fr_BE pdf 447.2 kB

Visuels

Product-Photographs-913713028066_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-913713028066_EU
Ressources multiples - Visuals