Philips HF-P 2 24/39 TL5 III 220-240V 50/60Hz

Description du produit

Philips HF-P 2 24/39 TL5 III 220-240V 50/60Hz

Code de commande: 8727900952261
Code de commande complet: 872790095226100

Caractéristiques

Tension d'entrée
220 à 240 V
Fréquence linéaire
50 to 60 Hz
Fréquence d'entrée
50 à 60 Hz
largeur d'impulsion du courant d'appel
0,30 ms
Pic de courant d'appel (max.)
24 A
Nombre de produits sur disjoncteur (16 A type B) (nom.)
20

Téléchargements

Fiche technique

Brochure du produit
Localized commercial leaflet 913713034166 fr_BE pdf 447.1 kB

Brochures

Déclaration de conformité
Declaration of conformity - HF-P 2 24/39 TL5 III 220-240V 50/60Hz pdf 264.3 kB

Visuels

Product-Photographs-913713034166_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-913713034166_EU
Ressources multiples - Visuals