Philips HF-P 154/155 TL5 HO/PLL III 220-240V IDC

Description du produit

Philips HF-P 154/155 TL5 HO/PLL III 220-240V IDC

Code de commande: 8711500998217
Code de commande complet: 872790086348200

Caractéristiques

Tension d'entrée
220 à 240 V
Fréquence linéaire
50 to 60 Hz
Fréquence d'entrée
50 à 60 Hz
largeur d'impulsion du courant d'appel
0,25 ms
Pic de courant d'appel (max.)
24 A
Nombre de produits sur disjoncteur (16 A type B) (nom.)
28

Téléchargements

Fiche technique

Brochure du produit
Localized commercial leaflet 913713028266 fr_BE pdf 437.0 kB

Brochures

Déclaration de conformité
Declaration of conformity - HF-P 154/155 TL5 HO/PLL III 220-240V IDC pdf 264.3 kB

Visuels

Product-Photographs-913713028266_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-913713028266_EU
Ressources multiples - Visuals