Philips HF-Performer III TL-D

Solution à haute efficacité énergétique

Produits

HF-P 3/418 TL-D III 220-240V 50/60Hz IDC
8711500999627
HF-P 118/136 TL-D III 220-240V 50/60 Hz
8711500999641
HF-P 218/236 TL-D III 220-240V 50/60 Hz
8711500999665
HF-P 158 TL-D III 220-240V 50/60Hz IDC
8711500999702
HF-P 258 TL-D III 220-240V 50/60Hz IDC
8711500999726

Informations sur la famille de produits

Description

Le ballast HF-Performer III TLD est un ballast électronique haute fréquence compact et durable pour lampes fluorescentes TLD. Il convient idéalement aux applications exigeant une efficacité énergétique élevée. La gamme HF-Performer III se caractérise par une conception robuste, est conforme à toutes les normes internationales de sécurité et de performances qui s'appliquent et présente une efficacité énergétique élevée (IEE CELMA A2 BAT).

Avantages

  • Le démarrage programmé permet d'allumer/éteindre la lampe sans affecter sa durée de vie utile.

  • Fonctionnement de secours CC conforme aux normes pour luminaires CEI/EN 60598-2-22

Caractéristiques

  • Durée de vie de 50 000 heures à une température de coffret maximale et plus de 60 000 commutations allumage/extinction sur une lampe

  • Démarrage avec préchauffage sans clignotement programmé (<1,0 s) permettant des allumages et des extinctions sans réduction de la durée de vie utile de la lampe

Applications

  • Utilisé avec des systèmes de contrôle à détection de mouvement tels que Philips OccuPlus
  • Applications d'intérieur telles qu'immeubles de bureaux, hôpitaux, supermarchés, grands magasins, locaux industriels et établissements scolaires
  • Applications d'extérieur de classe I, par exemple pour les sites industriels et les parkings

Téléchargements

Fiche technique

Fiche gamme produits
Localized commercial leaflet HF-Performer III TL-D fr_BE pdf 659.0 kB

Visuels

Family-Photographs-HF-Performer III TL-D
Ressources multiples - Visuals