Philips HF-P 218/236 TL-D III 220-240V 50/60 Hz

Description du produit

Philips HF-P 218/236 TL-D III 220-240V 50/60 Hz

Code de commande: 8711500999665
Code de commande complet: 872790091166400

Caractéristiques

Tension d'entrée
220 à 240 V
Fréquence linéaire
50 to 60 Hz
Fréquence d'entrée
50 à 60 Hz
largeur d'impulsion du courant d'appel
0,25 ms
Pic de courant d'appel (max.)
18 A
Nombre de produits sur disjoncteur (16 A type B) (nom.)
28

Téléchargements

Fiche technique

Brochure du produit
Localized commercial leaflet 913713031666 fr_BE pdf 434.1 kB

Brochures

Déclaration de conformité
Declaration of conformity - HF-P 218/236 TL-D III 220-240V 50/60 Hz pdf 262.7 kB
Fiche technique additionnelle
GSAD_PPPLTL-3_0002-Additional datasheet PDF 18.4 kB

Visuels

Product-Photographs-913713031666_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-913713031666_EU
Ressources multiples - Visuals