Philips HF-P 158 TL-D III 220-240V 50/60Hz IDC

Description du produit

Philips HF-P 158 TL-D III 220-240V 50/60Hz IDC

Code de commande: 8711500999702
Code de commande complet: 872790091170100

Caractéristiques

Tension d'entrée
220 à 240 V
Fréquence linéaire
50 to 60 Hz
Fréquence d'entrée
50 à 60 Hz
largeur d'impulsion du courant d'appel
0,25 ms
Facteur de puissance (fraction)
0.99
Pic de courant d'appel (max.)
18 A
Nombre de produits sur disjoncteur (16 A type B) (nom.)
28

Téléchargements

Fiche technique

Brochure du produit
Localized commercial leaflet 913713031866 fr_BE pdf 433.8 kB

Brochures

Déclaration de conformité
Declaration of conformity - HF-P 158 TL-D III 220-240V 50/60Hz IDC pdf 262.7 kB
Fiche technique additionnelle
GSAD_PPPLTL-3_0004-Additional datasheet PDF 355.7 kB

Visuels

Product-Photographs-913713031866_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-913713031866_EU
Ressources multiples - Visuals